Tapse Mannelijke Klemgreep:78.0 mm Radius Greep, M10 Draad, 32,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 493892
Mannelijke Klemhendels zijn 36.0 mm hoog en hebben schroefdraad M10

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
32,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
15,7 mm
Handle Radius
:
78,0 mm
Handle Height
:
58,0 mm
Handle Length
:
78,0 mm
Body Height
:
36,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,05 10 : € 16,28 100 : € 15,48 200 : € 14,65
essential solutions
delivered