Tapse Mannelijke Klemgreep:65.0 mm Radius Greep, M8 Draad, 50,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 493890
Mannelijke Klemhendels zijn 31.5 mm hoog en hebben schroefdraad M8

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
50,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
13,5 mm
Handle Radius
:
65,0 mm
Handle Height
:
50,0 mm
Handle Length
:
65,0 mm
Body Height
:
31,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,78 10 : € 13,71 100 : € 13,03 200 : € 12,34
essential solutions
delivered