Tapse Mannelijke Klemgreep:42.0 mm Radius Greep, M6 Draad, 32,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 493885
Mannelijke Klemhendels zijn 25.0 mm hoog en hebben schroefdraad M6

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
32,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
9,7 mm
Handle Radius
:
42,0 mm
Handle Height
:
37,0 mm
Handle Length
:
42,0 mm
Body Height
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,80 10 : € 11,91 100 : € 11,31 200 : € 10,72
essential solutions
delivered