Tapse Mannelijke Klemgreep:43.0 mm Radius Greep, M5 Draad, 25,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 466674
Mannelijke Klemhendels zijn 26.0 mm hoog en hebben schroefdraad M5

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
25,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
12,0 mm
Handle Radius
:
43,0 mm
Handle Height
:
32,0 mm
Handle Length
:
43,0 mm
Body Height
:
26,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,57 500 : € 1,31
essential solutions
delivered