Tapse Mannelijke Klemgreep:104.0 mm Radius Greep, M12 Draad, 20,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 466423
Mannelijke Klemhendels zijn 51.0 mm hoog en hebben schroefdraad M12

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
20,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
24,0 mm
Handle Radius
:
104,0 mm
Handle Height
:
68,0 mm
Handle Length
:
104,0 mm
Body Height
:
51,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,84 80 : € 3,99
essential solutions
delivered