Tapse Mannelijke Klemgreep:65.0 mm Radius Greep, M8 Draad, 10,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 466420
Mannelijke Klemhendels zijn 37.0 mm hoog en hebben schroefdraad M8

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
10,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
15,0 mm
Handle Radius
:
65,0 mm
Handle Height
:
46,0 mm
Handle Length
:
65,0 mm
Body Height
:
37,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,12 200 : € 2,54
essential solutions
delivered