Tapse Mannelijke Klemgreep:83.0 mm Radius Greep, M10 Draad, 40,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 466010
Oranje Mannelijke Klemhendels zijn 46.0 mm hoog en hebben schroefdraad M10

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
40,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
19,0 mm
Handle Radius
:
83,0 mm
Handle Height
:
57,0 mm
Handle Length
:
83,0 mm
Body Height
:
46,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,81 150 : € 1,54
essential solutions
delivered