Metalen Trekgrepen - Mannelijk, Rechte Hoek

Metalen Trekgrepen - Mannelijk, Rechte Hoek


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Afstand bevestigingsgat

Totale hoogte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afstand bevestigingsgat
:
112,0 mm
Totale hoogte
:
49,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal hendel
:
Roestvrij staal
Vorm handgreep
:
U
Handgreepstijl
:
Oval
Bevestiginstype
:
Threaded Stud
Radius
:
13.0 mm
Draadlengte
:
13,5 mm
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 24,34 40 : € 21,23 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afstand bevestigingsgat
:
128,0 mm
Totale hoogte
:
51,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal hendel
:
Roestvrij staal
Vorm handgreep
:
U
Handgreepstijl
:
Oval
Bevestiginstype
:
Threaded Stud
Radius
:
13.0 mm
Draadlengte
:
13,5 mm
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 25,91 40 : € 22,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afstand bevestigingsgat
:
160,0 mm
Totale hoogte
:
51,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal hendel
:
Roestvrij staal
Vorm handgreep
:
U
Handgreepstijl
:
Oval
Bevestiginstype
:
Threaded Stud
Radius
:
13.0 mm
Draadlengte
:
13,5 mm
Merk
:
N/A
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 30,82 30 : € 26,89 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered