Metalen Trekgrepen - Mannelijk, Hoekig, Rechte Hoek

Metalen Trekgrepen - Mannelijk, Hoekig, Rechte Hoek


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Afstand bevestigingsgat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afstand bevestigingsgat
:
128,0 mm
Totale hoogte
:
54,0 mm
Totale breedte
:
57,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal hendel
:
Aluminium
Vorm handgreep
:
U
Handgreepstijl
:
35° Angle/Oval Bar
Bevestiginstype
:
Male Threaded
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Gepoedercoat
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 19,11 40 : € 16,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Afstand bevestigingsgat
:
160,0 mm
Totale hoogte
:
54,0 mm
Totale breedte
:
57,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal hendel
:
Aluminium
Vorm handgreep
:
U
Handgreepstijl
:
35° Angle/Oval Bar
Bevestiginstype
:
Male Threaded
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Gepoedercoat
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 20,52 30 : € 17,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered