Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Met Schroefdraad, Rechthoekig

Artikelcode: 462249
Duroplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 206119069915

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Duroplast
Totale hoogte
:
48,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Afwerking
:
Glans
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
120,0 mm
Basislengte
:
140,0 mm
Basisbreedte
:
30,0 mm
Spoed/TPI
:
9.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale Lengte
:
140,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 57,78 10 : € 28,89 50 : € 13,81 100 : € 8,69 1000 : € 8,26 2000 : € 7,82
essential solutions
delivered