Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Met Schroefdraad, Rechthoekig

Artikelcode: 462247
Duroplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Duroplast
Totale hoogte
:
48,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Afwerking
:
Glans
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
110,0 mm
Basislengte
:
140,0 mm
Basisbreedte
:
30,0 mm
Spoed/TPI
:
9.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale Lengte
:
140,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 57,78 10 : € 28,89 50 : € 13,81 100 : € 8,69 1000 : € 8,26 2000 : € 7,82
essential solutions
delivered