Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Speciaal Schroefdraad,

Artikelcode: 462244
Thermoplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Speciaal Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Thermoplast
Totale hoogte
:
45,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
179,0 mm
Basislengte
:
156,0 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
13,0 mm
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
156,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,10 10 : € 16,54 50 : € 7,91 100 : € 4,98 1000 : € 4,73 2000 : € 4,48
essential solutions
delivered