Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Speciaal Schroefdraad,

Artikelcode: 462242
Thermoplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 206115069945

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Speciaal Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Thermoplast
Totale hoogte
:
41,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
132,0 mm
Basislengte
:
139,0 mm
Basisbreedte
:
26,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
13,0 mm
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
139,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,49 10 : € 12,24 50 : € 5,84 100 : € 3,69 1000 : € 3,51 2000 : € 3,32
essential solutions
delivered