Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Met Schroefdraad, Rechthoekig

Artikelcode: 462240
Thermoplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 206113069945

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Thermoplast
Totale hoogte
:
36,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
117,0 mm
Basislengte
:
93,5 mm
Basisbreedte
:
21,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
10,5 mm
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
93,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,78 10 : € 11,38 50 : € 5,44 100 : € 3,42 1000 : € 3,24 2000 : € 3,10
essential solutions
delivered