Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Met Schroefdraad, Rechthoekig

Artikelcode: 462237
Thermoplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 206110069945

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Thermoplast
Totale hoogte
:
45,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
132,0 mm
Basislengte
:
156,0 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Spoed/TPI
:
9.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale Lengte
:
156,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,61 10 : € 19,81 50 : € 9,47 100 : € 5,96 1000 : € 5,66 2000 : € 5,36
essential solutions
delivered