Kunststof Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep uit één stuk: Hartafstand Bevestigingsgaten, Met Schroefdraad, Rechthoekig

Artikelcode: 462232
Thermoplast Vrouwelijke Rechthoekige Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op voorraadkasten, beeldapparatuur of soortgelijke aan de achterzijde gemonteerde toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 206105069945

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Thermoplast
Totale hoogte
:
40,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
117,0 mm
Basislengte
:
133,0 mm
Basisbreedte
:
26,0 mm
Spoed/TPI
:
9.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5
Totale Lengte
:
133,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 34,25 10 : € 17,12 50 : € 8,18 100 : € 5,14 1000 : € 4,90 2000 : € 4,63
essential solutions
delivered