Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - ,

Artikelcode: 32006015E
Polyamide Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493835

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal hendel
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
ID - Barcode
:
5057608007844
ID - Mfg Item Number
:
32006015
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 26,42
essential solutions
delivered