Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - ,

Artikelcode: 320036001000E
Polyamide Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493834

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal hendel
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
ID - Barcode
:
5057608007837
ID - Mfg Item Number
:
320036001000
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 31,08
essential solutions
delivered