Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - ,

Artikelcode: 493833
Polyamide Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal hendel
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
ID - Barcode
:
5052751722439
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Kleur
:
Aluminium
Massief materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,17 50 : € 3,12 500 : € 2,96 1000 : € 2,80
essential solutions
delivered