Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - ,

Artikelcode: 493832
Polyamide Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal hendel
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
ID - Barcode
:
5052751722422
ID - Mfg Item Number
:
35002006
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,17 25 : € 3,12 250 : € 2,96 500 : € 2,80
essential solutions
delivered