Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - ,

Artikelcode: 34002501E
Polyamide Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht en heeft tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493831

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal hendel
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
ID - Barcode
:
5057608007820
Schroefdraadmaat
:
Non-Threaded
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,47 25 : € 3,89 250 : € 3,69 500 : € 3,50
essential solutions
delivered