Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Rechthoekig

Artikelcode: 08512E
Zinklegering Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft 64,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.

Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468244

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afstand bevestigingsgat
:
64,0 mm
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Zinklegering
Materiaal
:
Zinklegering
Merk
:
Mesan
Afwerking handgreep
:
Zwarte Poedercoating
Uitstekend gedeelte greep
:
16.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
64,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Kleur
:
Zwart
Totale Lengte
:
76,0 mm
Massief materiaal
:
Gegoten Zinklegering
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,94 50 : € 2,37 500 : € 2,26 1000 : € 2,14
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered