Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Rechthoekig

Artikelcode: 08511E
Zinklegering Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft 64,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen. Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Distance
:
64,0 mm
Mount Type
:
Met Schroefdraad
Handle Style
:
Rechthoekig
Totale Lengte
:
76,0 mm
Merk
:
Mesan
Handle Projection
:
16.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
64,0 mm
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,43 50 : € 2,66 500 : € 2,54 1000 : € 2,41
essential solutions
delivered