Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Gebogen Haakse Kruk

Artikelcode: 468241
Zinklegering Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Gebogen Haakse Kruk en heeft 96,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Afstand bevestigingsgat
:
96,0 mm
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Gebogen Haakse Kruk
Materiaal hendel
:
Zinklegering
Materiaal
:
Zinklegering
Merk
:
Mesan
Diameter handgreepbuis
:
5,0 mm
Afwerking handgreep
:
Zwarte Poedercoating
Uitstekend gedeelte greep
:
23.5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
96,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Kleur
:
Zwart
Totale Lengte
:
117,0 mm
Totale hoogte
:
28,5 mm
Massief materiaal
:
Gegoten Zinklegering
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,60 50 : € 3,98 500 : € 3,77 1000 : € 3,57
essential solutions
delivered