Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Gebogen Haakse Kruk

Artikelcode: 08411E
Zinklegering Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Gebogen Haakse Kruk en heeft 96,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen. Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468239

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Distance
:
96,0 mm
Mount Type
:
Met Schroefdraad
Handle Style
:
Gebogen Haakse Kruk
Overall Height
:
28,5 mm
Merk
:
Mesan
Handle Tube Diameter
:
5,0 mm
Handle Projection
:
23.5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
96,0 mm
Thread Size
:
M4
Totale Lengte
:
117,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,00 50 : € 4,22 500 : € 4,00 1000 : € 3,78
essential solutions
delivered