Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Glad Boorgat, Handgreepstijl: Ronde Stang

Artikelcode: 087400E
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ronde Stang en heeft 400,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468237

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Distance
:
400,0 mm
Mount Type
:
Glad Boorgat
Handle Style
:
Ronde Stang
Overall Height
:
55,0 mm
Handle Tube Diameter
:
20,0 mm
Handle Projection
:
32.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
400,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
9,0 mm
Thread Size
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
436,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,49 50 : € 8,72 500 : € 8,28 1000 : € 7,85
essential solutions
delivered