Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Glad Boorgat, Handgreepstijl: Ronde Stang

Artikelcode: 087300E
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ronde Stang en heeft 300,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468236

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Distance
:
300,0 mm
Mount Type
:
Glad Boorgat
Handle Style
:
Ronde Stang
Overall Height
:
55,0 mm
Handle Tube Diameter
:
20,0 mm
Handle Projection
:
32.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
300,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
9,0 mm
Thread Size
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
336,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,90 20 : € 7,76 200 : € 7,37 400 : € 6,99
essential solutions
delivered