Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Glad Boorgat, Handgreepstijl: Ronde Stang

Artikelcode: 468235
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ronde Stang en heeft 200,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Hole Distance
:
200,0 mm
Mount Type
:
Glad Boorgat
Handle Style
:
Ronde Stang
Overall Height
:
55,0 mm
Handle Tube Diameter
:
20,0 mm
Handle Projection
:
32.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
200,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
9,0 mm
Thread Size
:
Non-Threaded
Totale Lengte
:
236,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,30 20 : € 6,79 200 : € 6,47 400 : € 6,13
essential solutions
delivered