Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Rechthoekig

Artikelcode: 463311
Roestvrij staal Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft 180,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
40,0 mm
Handgreepkleur
:
Natuurlijke
Kleur
:
Staal
Afstand bevestigingsgat
:
180,0 mm
Basislengte
:
180,0 mm
Basisbreedte
:
12,0 mm
Spoed/TPI
:
10.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 41,36
essential solutions
delivered