Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Ronde Stang

Artikelcode: 463303
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ronde Stang en heeft 120,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Ronde Stang
Materiaal hendel
:
Aluminium
Totale hoogte
:
46,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
120,0 mm
Basislengte
:
120,0 mm
Basisbreedte
:
22,0 mm
Spoed/TPI
:
12.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 47,18
essential solutions
delivered