Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Rechthoekig

Artikelcode: 463302
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Rechthoekig en heeft 250,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Rechthoekig
Materiaal hendel
:
Aluminium
Totale hoogte
:
40,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
250,0 mm
Basislengte
:
250,0 mm
Basisbreedte
:
12,0 mm
Spoed/TPI
:
10.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 31,52 10 : € 18,97 100 : € 18,02 200 : € 17,07
essential solutions
delivered