Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Met Schroefdraad, Handgreepstijl: Ovaal

Artikelcode: 463289
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ovaal en heeft 128,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Handgreepstijl
:
Ovaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Totale hoogte
:
55,0 mm
Handgreepkleur
:
Zwart
Kleur
:
Zwart
Afstand bevestigingsgat
:
128,0 mm
Basislengte
:
128,0 mm
Basisbreedte
:
26,0 mm
Spoed/TPI
:
14.0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,21 10 : € 21,79 100 : € 20,70 200 : € 19,62
essential solutions
delivered