Gebogen Vrouwelijke Greep uit één stuk - Bevestiginstype: Glad Boorgat, Handgreepstijl: Ronde Stang

Artikelcode: 087500E
Aluminium Vrouwelijk Gebogen Trekgreep is licht Ronde Stang en heeft 500,0 mm tussen bevestigingsgaten voor gebruik op aansluitkasten, beeldapparatuur of soortgelijke toepassingen.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 468238

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Plain Bore
Handle Style
:
Round Bar
Thread Size
:
Non-Threaded
Handle Projection
:
32.0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered