RondeGeribbeld Handgreep - Gatdiameter: 19,1 mm

Artikelcode: 10130
RondeGeribbeld De handgreep is gemaakt van sterk, flexibel vinyl en sluit nauw over buisdiameters van 19,1 mm zonder te scheuren, splijten, of schilferen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Greeptype
:
Geribbeld
Vorm handgreep
:
Ronde
Gatdiameter
:
19,1 mm
Afwerking
:
N/B
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Zwart
Eindflens
:
Nee
Binnenlengte
:
75,0 mm
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,38 80 : € 1,70 400 : € 0,808 800 : € 0,509 8000 : € 0,482 16000 : € 0,457
essential solutions
delivered