Plugmagneet - Maximale houdkracht: 1,5 kgMagneetmateriaal: Neodymium

Artikelcode: 496737
Neodymium Staafmagneet heeft een buitendiameter van met een vermogen van 1,5 kg. Het Neodymium materiaal is vernikkeld voor uitzonderlijke corrosiebestendigheid.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale houdkracht
:
1,5 kg
Magneetmateriaal
:
Neodymium
Totale diameter
:
15,0 mm
Houdkrachtbereik
:
1 5 kg
Bevestigingsmethode
:
Zelfklevend
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 2,77
essential solutions
delivered