Handmatige Druk-en-Trekklemmen - Basistype

Het Basistype Handmatige Druk-en-Trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Houdkracht

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Totale hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Bevestiginstype

Materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Houdkracht
:
45,0 kg
Totale hoogte
:
45,0 mm
Totale Lengte
:
68,0 mm
Bevestiginstype
:
Voet met Flens
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
68,0 mm
Hoogte basis tot midden as
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Lengte body
:
16,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
190 °
Afstand bevestigingsgat
:
16,0 mm
Totale lengte basis
:
33,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,32 150 : € 9,85 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
45,0 kg
Totale hoogte
:
45,0 mm
Totale Lengte
:
67,6 mm
Bevestiginstype
:
Voet met Flens
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
67,6 mm
Hoogte basis tot midden as
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
27,0 mm
Lengte body
:
16,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Roestvrij staal
Maximale draaihoek
:
190 °
Afstand bevestigingsgat
:
15,9 mm
Totale lengte basis
:
33,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 23,53 30 : € 20,44 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
95,0 kg
Totale hoogte
:
96,0 mm
Totale Lengte
:
63,7 mm
Bevestiginstype
:
Boorgat
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
63,7 mm
Hoogte basis tot midden as
:
26,0 mm
Basisbreedte
:
44,0 mm
Lengte body
:
19,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
185 °
Totale lengte basis
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,80 70 : € 22,41 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
136,0 kg
Totale hoogte
:
79,5 mm
Totale Lengte
:
139,8 mm
Bevestiginstype
:
Voet met Flens
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
139,8 mm
Hoogte basis tot midden as
:
24,6 mm
Basisbreedte
:
56,0 mm
Lengte body
:
32,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
180 °
Afstand bevestigingsgat
:
35,0 mm
Totale lengte basis
:
91,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 19,06 40 : € 16,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
175,0 kg
Totale hoogte
:
52,4 mm
Bevestiginstype
:
Boorgat
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Hoogte basis tot midden as
:
33,3 mm
Basisbreedte
:
70,0 mm
Lengte body
:
38,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
185 °
Afstand bevestigingsgat
:
19,0 mm
Totale lengte basis
:
41,3 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 29,83 20 : € 25,92 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
318,0 kg
Totale Lengte
:
153,0 mm
Bevestiginstype
:
Voet met Flens
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
153,0 mm
Hoogte basis tot midden as
:
17,5 mm
Basisbreedte
:
55,6 mm
Lengte body
:
41,3 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
180 °
Afstand bevestigingsgat
:
34,9 mm
Totale lengte basis
:
109,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 42,78 20 : € 37,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
375,0 kg
Totale hoogte
:
160,0 mm
Totale Lengte
:
167,5 mm
Bevestiginstype
:
Boorgat
Bewegingsactie handgreep
:
Achterwaartse Beweging
Armlengte
:
167,5 mm
Hoogte basis tot midden as
:
39,5 mm
Basisbreedte
:
76,0 mm
Lengte body
:
67,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
185 °
Afstand bevestigingsgat
:
31,8 mm
Totale lengte basis
:
62,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 49,80 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
95,0 kg
Totale Lengte
:
63,7 mm
Bevestiginstype
:
Boorgat
Compatibele draadmaat spindel
:
M6
Compatibele draadmaat spindel
:
M6
Bewegingsactie handgreep
:
Voorwaartse Beweging
Armlengte
:
63,7 mm
Lengte body
:
19,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
185 °
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 47,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Houdkracht
:
175,0 kg
Bevestiginstype
:
Boorgat
Compatibele draadmaat spindel
:
M8
Compatibele draadmaat spindel
:
M8
Bewegingsactie handgreep
:
Achterwaartse Beweging
Lengte body
:
38,0 mm
Merk
:
Essentra
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Verzinkt staal;Polyvinylchloride
Greepmateriaal
:
PVC
Handgreepkleur
:
Rood
Materiaal
:
Verzinkt staal
Maximale draaihoek
:
185 °
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 47,76 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered