Tochtstrips en afdichtingstape

Bevat 3 productsoorten met 12 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Totale breedte

Totale dikte

Totale Lengte

Material Flammability Standard


Bekijken 1 - 3
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Tochtstrips en afdichttape - PVC met lage dichtheid

PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificaties: Kleeflaag: Permanent drukgevoelig op acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi Compressieset: (50%) 8 max Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40°F tot 180°F Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen HVAC Apparaat Bouw Algemene assemblage RV/Trailer/Vrachtwagen


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Tochtstrips en afdichtingstape - neopreen nitriel PVC

De aannemersverpakking bestaat uit een mengsel van neopreen, nitril en PVC met een gesloten celstructuur. Het is uitstekend bestand tegen ozon en oxidatie, zeer geschikt voor toepassingen in de buitenlucht en een kosteneffectief alternatief voor HVAC. Specificaties: Kleeflaag: Permanent drukgevoelige lijm op rubberbasis Testmethode: ASTM D1056 Dichtheid (lb/ft3): 4 tot 7 Compressievervorming: 2 tot 5 psi Compressievervormingsrest: (50%) 25 max Servicetemperatuur: -20°F tot 150°F Classificatie: 2B1 Ontvlambaarheid: FMVSS 302, UL94 HF-1 ≥ 1/8 Toepassingen HVAC Dakrand Afdichting Algemeen industrieel Stofafdichting Lichtafdichting


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Tochtstrips en afdichtingstape - urethaan (Poron)

Tochtstrip van Hoge Dichtheid Urethaan (Poron) is een open-celfoam dat gesloten-celeigenschappen heeft in compressie. het heeft een hele lage drukvervormingsrest, goede schokabsorptie en lage ontgassing.

Specificaties:
Kleeflaag: Permanente drukgevoelige lijm op rubber- of acrylbasis. Ons lijmsysteem op rubberbasis is voorzien van een foliedrager voor niet-rekkende eigenschappen.
Testmethode: ASTM D3574
Dichtheid (lb/ft3): 15
Compressievervorming: 4 tot 8 psi
Compressievervormingsrest: (50%) 10 max
Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -20°F tot 150°F; op Acrylbasis: -20°F tot 190°F
Ontvlambaarheid: FMVSS 302; UL94 HBF ≥ 3/16

Toepassingen
Elektrische behuizingen
Toegangsdeuren/panelen
Afdichting van louvres en ventilatieopeningen
Verlichting
HVAC-behuizingen
Elektronica


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
essential solutions
delivered