Afdichting - 20,0 m rollengte

Artikelcode: 551828
Dit product biedt randbescherming en afdichting en heeft een rollengte van 20,0 m. 1 Doos = 20,0 m


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
Steel Inserted Side Bubble
Overall Height
:
32,5 mm
Totale Lengte
:
20,0 m
Klembereik
:
7 8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Insert Length
:
7,8 mm
Lengte rol
:
20,0 m
Type
:
Steel Inserted Side Bubble
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 226,09
essential solutions
delivered