Afdichting - 20,0 m rollengte

Artikelcode: 551826
Dit product biedt randbescherming en afdichting en heeft een rollengte van 20,0 m. 1 Doos = 20,0 m


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
Steel Inserted Side Bubble
Totale hoogte
:
33,5 mm
Totale Lengte
:
20,0 m
Materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Klembereik
:
7 8 mm
Totale breedte
:
15,5 mm
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Insteeklengte
:
7,8 mm
Lengte rol
:
20,0 m
Type
:
Steel Inserted Side Bubble
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 226,95
essential solutions
delivered