Afdichting - 20,0 m rollengte

Artikelcode: 551825
Dit product biedt randbescherming en afdichting en heeft een rollengte van 20,0 m. 1 Doos = 20,0 m


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
Dual-Hard Self Adhesive
Totale hoogte
:
12,2 mm
Totale Lengte
:
20,0 m
Materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Totale breedte
:
9,0 mm
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Lengte rol
:
20,0 m
Type
:
Dual-Hard Self Adhesive
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 135,75
essential solutions
delivered