Afdichtingen

Artikelcode: 551812

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologise for any inconvenience.

Afdichtingsrubbers hebben een klikprofiel dat randbescherming en afdichting biedt. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, en binnendringend vocht en vuil. Ze bieden een extra afdichting voor behuizingen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
Rond Koord
Overall Height
:
6,0 mm
Totale Lengte
:
10,0 m
Type
:
Rond Koord
Lengte rol
:
10,0 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 8,73
essential solutions
delivered