Afdichting - 20,0 m rollengte

Artikelcode: 490767
Dit product biedt randbescherming en afdichting en heeft een rollengte van 20,0 m. 1 Doos = 20,0 m


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
Zelfklevende Bubbel
Overall Height
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale breedte
:
12,0 mm
Thickness
:
1.5 mm (0.059 in)
Lengte rol
:
20,0 m
Type
:
Zelfklevende Bubbel
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 54,36
essential solutions
delivered