Afdichting - 20,0 m rollengte

Artikelcode: 34009002002
Dit product biedt randbescherming en afdichting en heeft een rollengte van 20,0 m. 1 Doos = 20,0 m

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
Side Bubble
Totale hoogte
:
11,5 mm
Totale Lengte
:
20,0 m
Klembereik
:
1 0 - 3 0 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Gatdiameter
:
4,5 mm
Inwendige hoogte
:
9,3 mm
Type
:
Side Bubble
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 85,46
essential solutions
delivered