Tape Dispensers & Applicators

Lightweight, roll-on, pistol-grip dispenser for easy center seam closure of cases. Built-in adjustable brake allowing control of tension and delivery.

Op Voorraad!

Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Tape Dispenser
Artikelcode: 477174
Voor gebruik met
:
Duraco ATG Tapes width 6.35 mm
Type
:
Applicator
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 90,63 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered