Veiligheids- en Markeertape

Tapes en Kleefmiddelen 3M ™ Vinyl-tape 471/766 Ideaal voor veel verschillende toepassingen zoals kleurcodering, slijtagebescherming, decoratie, verzegeling, oplappen, bundeling, verpakking en andere algemene toepassingen. Gebruikt voor verfmarkering


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Tapetype
:
Afbakeningstape
Kleur
:
Geel ;Zwart
Totale breedte
:
50,0 mm
Materiaal
:
PVS
Totale Lengte
:
33,0 m
Standaard Verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,58 24 : € 5,77 240 : € 5,48 480 : € 5,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered