Tissuetape

Bevat 5 productsoorten met 18 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Type kleeflaag

Lengte rol

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Zelfklevende breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Bekledingsbreedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Bekijken 1 - 5
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Tissuetape - 2421

Het economische 2421-product is de industriestandaard met een smeltlijm op rubberbasis. Specificaties: Kleeflaag: Permanente smeltlijm op rubberbasis Toepassingstemperatuur: 50°F tot 122°F Servicetemperatuur: 32°F tot 158°F Classificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Toepassingen: Continue papierwaren Enveloppen Lichtgewicht P.O.S. Studio/commercieel drukwerk Posters


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Tissuetape - 2441

2441 is een dubbelzijdige tissuetape met een gemodificeerde acryllijm met goede uv- en chemische bestendigheid. De hoogwaardige lijm is ideaal voor toepassingen bij hoge temperaturen. Specificaties: Kleeflaag: Gemodificeerd permanent acryl op waterbasis Toepassingstemperatuur: 41°F tot 140°F Servicetemperatuur: -14°F tot 356°F Classificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Toepassingen: Splitsing Golvende oppervlakken Naambordjes Foam Lamineren


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Tissuetape - 2461 - Algemeen gebruik

Tissuetape met Fingerlift is een met de hand af te scheuren dubbelzijdige tape. De 2461 tissuetape is voorzien van een smeltlijm op rubberbasis en een dikkere kleeflaag op de tape om beter te hechten aan onregelmatige oppervlakken. Specificaties: Kleeflaag: Permanente smeltlijm op rubberbasis Toepassingstemperatuur: 50°F tot 122°F Servicetemperatuur: 32°F tot 158°F Classificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter 3 inches Toepassingen Postdozen Golfkarton POS


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Tissuetape - 2811 - High Performance op rubberbasis

Tissuetape met Fingerlift is een met de hand afscheurbare dubbelzijdige tape. De 2811 hoogwaardige fingerlifttape is voorzien van een smeltlijm op rubberbasis die gemodificeerd is om goed te hechten aan veeleisende oppervlakken bij het afwerken van drukwerk. Specificaties: Kleeflaag: Permanente smeltlijm op rubberbasis Toepassingstemperatuur: 41°F tot 122°F Servicetemperatuur: -4°F tot 149°F Classificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter 3 inches Toepassingen Lage oppervlakte-energie (LSE) POS-displays Folders Posters Uv-coatings Drukwerkafwerking Promotionele voorwerpen


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Tissuetape - DSTF - Voordelig

Tissuetape met Fingerlift is een dubbelzijdige met de hand scheurbare tape. De DSTF tissuetape voor algemeen gebruik is de industriestandaard met een smeltlijm op rubberbasis. Specificaties: Kleeflaag: Permanente smeltlijm op rubberbasis Toepassingstemperatuur: 50°F tot 122°F Servicetemperatuur: 32°F tot 158°F Classificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter 3 inches Toepassingen Continue papierwaren Enveloppen Lichtgewicht P-O-S Studio/commercieel drukwerk Posters


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered