Ongesneden magnetische tape op rol - acryl kleeflaag

Magnetische Tapes zijn een flexibel magnetisch materiaal die aan één kant zijn voorzien van een permanente kleeflaag. Onze zelfklevende magnetische tape kan zijn hechtende kwaliteiten zelfs na een lange gebruiksduur behouden. Magnetische taperollen zijn verkrijgbaar met kleefmiddelen voor interne en externe toepassingen: Interne kleefmiddelen hebben een rubberen basis en een stevige initiële hechting. Externe kleefmiddelen hebben een acryl basis en zijn geschikt voor flexibele plastics of blootstelling aan zonlicht in de buitenlucht.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale breedte

Type kleeflaag


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Standard
Polariteit
:
MATING
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 23,78 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Premium
Polariteit
:
MAG A
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 26,62 5 : € 25,11 25 : € 23,61 75 : € 22,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Standard
Polariteit
:
MAG A
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,82 5 : € 20,98 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Premium
Polariteit
:
MATING
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 32,90 2 : € 27,97 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Foam
Polariteit
:
MATING
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 39,63 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Totale breedte
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Standard Adhesive
Polariteit
:
MAG B
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 46,13 2 : € 43,51 10 : € 40,91 30 : € 38,29 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Premium
Polariteit
:
MAG B
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 44,41 2 : € 37,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Foam
Polariteit
:
MAG A
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 32,72 5 : € 26,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
25,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 m
Totale dikte
:
1,5 mm
Type kleeflaag
:
Foam
Polariteit
:
MAG B
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
30,0 m
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 52,65 2 : € 44,76 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered