ONLINE CATALOGUS Ongesneden High Bond Tape op Rol

Artikelcode: 472964
Ongesneden High Bond Tape op Rol

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Black
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Type kleeflaag
:
Acrylic
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 93 3 °C
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Serie
:
26
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 32,47
essential solutions
delivered