Ongesneden High Bond Tape op Rol

Duraco High Bond® Tapes zijn hoogwaardige tapes met een acryl foam kern die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen. High Bond Tapes zijn bestand tegen sabotage, ideaal voor het hechten van ongelijke metalen en uitstekend bestand tegen temperatuurcycli. Verkrijgbaar in 4 kleuren: helder, wit, grijs en zwart. Het heldere materiaal is ideaal voor toepassingen met helder acryl en glas.
Specificaties:
Kleeflaag: Acryl Foam Kern met Permanente Kleeflaag
Servicetemperatuurbereik: -20°F tot 300°F

Toepassingen
Apparaat: vervang mechanische bevestigingen in huishoudelijke en commerciële apparatuur
Ontwerp: naadloze bevestiging van decoratieve panelen
Elektronica: Lcd-displays, draagbare elektronische installaties, data-behuizingen
Promotie van evenementen: naadloze montage van banners en installatie van bewegwijzering
HVAC: vervang mechanische bevestigingen en lassen in verwarmings- en airco-installaties


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Totale dikte

Totale breedte

Totale Lengte

Minimale servicetemperatuur

Maximale servicetemperatuur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grijs
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Aantal per kartonverpakking
:
9
Standaard Verpakking: 9

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 28,91 9 : € 27,26 45 : € 25,63 135 : € 24,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
32,9 m
Serie
:
26
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 42,20 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
32,9 m
Serie
:
26
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 93 3 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,20 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Lengte rol
:
32,9 m
Serie
:
26
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 93 3 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 34,42 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
0,5 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
66,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
4
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 66,36 4 : € 41,50 20 : € 38,09 60 : € 35,31 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
0,5 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
66,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
12
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,94 12 : € 34,86 60 : € 32,76 180 : € 30,69 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
0,5 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
66,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
6
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 56,45 6 : € 53,25 30 : € 50,06 90 : € 46,86 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
1,0 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
9
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 9

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,65 9 : € 27,97 45 : € 26,29 135 : € 24,61 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
1,0 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
6
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 45,11 6 : € 36,09 30 : € 33,41 90 : € 30,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Duidelijk
Totale dikte
:
1,0 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
4
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 50,82 4 : € 47,94 20 : € 45,07 60 : € 42,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
6
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,69 6 : € 35,56 30 : € 33,43 90 : € 31,30 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grijs
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
4
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 48,51 4 : € 45,76 20 : € 43,03 60 : € 40,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
9
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 9

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 30,54 9 : € 28,81 45 : € 27,08 135 : € 25,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
6
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,69 6 : € 35,56 30 : € 33,43 90 : € 31,30 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,1 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
33,0 m
Type kleeflaag
:
Acrylic
Gebruikstemperaturen
:
21 - 38 °C
Aantal per kartonverpakking
:
4
Servicetemperatuurbereik
:
-29 - 93 °C
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 48,51 4 : € 45,76 20 : € 43,03 60 : € 40,27 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered