ONLINE CATALOGUS Stukjes High Bond-tape op rol Clear, 3 in L x 1 in B, .020 in dik

Artikelcode: 475732
475732

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale dikte
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
76,2 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Aantal per rol
:
2000 pieces
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Type kleeflaag
:
Acrylic
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Serie
:
23
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 303,83
essential solutions
delivered